Menu Search

Przełączniki - monoblokowe

Na stanie

Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj układu obwodu Kolor Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC
Żółty
71,533 zł - 71,533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC
Czarny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC/DC
Czerwony
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC
Zielony
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC/DC
Zielony
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC/DC
Żółty
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC
Biały
72,0438 zł - 72,0438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC/DC
Czerwony
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC/DC
Biały
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC
Niebieski
89,488 zł - 89,488 zł 9 Na stanie
AC
Czarny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC
Czerwony
89,488 zł - 89,488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC/DC
Czerwony
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC/DC
Niebieski
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Żółty IP 40

10212776


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC
  • Kolor
    Żółty
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Czarny IP 40

10212813

Przedział cen netto
71,533 zł - 71,533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Czerwony IP 40

10212691


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC/DC
  • Kolor
    Czerwony
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Zielony IP 40

10212738


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC
  • Kolor
    Zielony
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Zielony IP 40

10212684


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC/DC
  • Kolor
    Zielony
  • Średnica otworu
    22.4 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Żółty IP 40

10212721


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC/DC
  • Kolor
    Żółty
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Biały IP 40

10212769


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    26.1985 PLN
  • Rodzaj układu obwodu
    AC
  • Kolor
    Biały
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Czerwony IP 40

10212806

Przedział cen netto
72,0438 zł - 72,0438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC/DC
  • Kolor
    Czerwony
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Biały IP 40

10212714


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC/DC
  • Kolor
    Biały
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Niebieski IP 40

10212752


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC
  • Kolor
    Niebieski
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Czarny IP 40

10212790

Przedział cen netto
89,488 zł - 89,488 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    104.7691 PLN
  • Rodzaj układu obwodu
    AC
  • Kolor
    Czarny
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Czerwony IP 40

10212745


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC
  • Kolor
    Czerwony
  • Średnica otworu
    22.0 mm
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Czerwony IP 40

10212783

Przedział cen netto
89,488 zł - 89,488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC/DC
  • Kolor
    Czerwony
  • Typ
    IP 40
Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Niebieski IP 40

10212707


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość
    29.0 mm
  • Wysokość
    37.0 mm
  • Rodzaj układu obwodu
    AC/DC
  • Kolor
    Niebieski
  • Średnica otworu
    22.0 mm