Menu Search

Przelotki uszczelniające IP67

Na stanie

Przelotki IP67 oferują ochronę przed wnikaniem kurzu i wody. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych. Pełnią funkcję zaślepki na czas odłączenia kabla. Są odporne na drgania.

Grupa SR: SR1703

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. kompatybilna średnica kabla Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Kup
7,5016 zł - 9,3867 zł 300 Na stanie
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG29
13,052 zł - 13,052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
104,2633 zł - 104,2633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5,2431 zł - 5,2431 zł 170 Na stanie
1,5617 zł - 1,5617 zł 6336 Na stanie
10,2361 zł - 10,2361 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9,6869 zł - 9,6869 zł 170 Na stanie
9,1156 zł - 11,3751 zł 100 Na stanie
105,2755 zł - 105,2755 zł 855 Na stanie
8,4724 zł - 8,4724 zł 1380 Na stanie
10314227 3,8486 zł - 3,8486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,2179 zł - 1,2179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,2911 zł - 1,2911 zł 40 Na stanie
1,2334 zł - 1,2334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,6755 zł - 1,6755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
1,6175 zł - 1,6175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,7878 zł - 2,7878 zł 249 Na stanie
3,5636 zł - 4,4286 zł 450 Na stanie
1,2179 zł - 1,2179 zł 100 Na stanie
  • z 3
Przelotka kablowa IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225189

Przedział cen netto
9,3867 zł - 7,5016 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka PG29 20.0 mm 1.0 mm EPDM

10644331


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    PG29
  • Kod towaru
    3926909790
Przelotka kablowa IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225233

Przedział cen netto
13,052 zł - 13,052 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368060

Przedział cen netto
104,2633 zł - 104,2633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
Przelotka kablowa IP67 PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10314173

Przedział cen netto
5,2431 zł - 5,2431 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Kod towaru
    3926909790
Przelotka kablowa IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10314210

Przedział cen netto
1,5617 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
6336 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368046

Przedział cen netto
10,2361 zł - 10,2361 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225219

Przedział cen netto
9,6869 zł - 9,6869 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225240

Przedział cen netto
11,3751 zł - 9,1156 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
Przelotka kablowa IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225271

Przedział cen netto
105,2755 zł - 105,2755 zł

Zapasy magazynowe
855 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka uszczelniająca IP67 Szary EPDM 57.5 mm PG-36

10314180

Przedział cen netto
8,4724 zł - 8,4724 zł

Zapasy magazynowe
1380 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10314227

Przedział cen netto
3,8486 zł - 3,8486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10224984

Przedział cen netto
1,2179 zł - 1,2179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10367971

Przedział cen netto
1,2911 zł - 1,2911 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
Przelotka kablowa IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225035

Przedział cen netto
1,2334 zł - 1,2334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225066

Przedział cen netto
1,6755 zł - 1,6755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368008

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
Przelotka kablowa IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225110

Przedział cen netto
2,7878 zł - 2,7878 zł

Zapasy magazynowe
249 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225141

Przedział cen netto
4,4286 zł - 3,5636 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790
Przelotka kablowa IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10224991

Przedział cen netto
1,2179 zł - 1,2179 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Rodzaj łba
    Okrągłe
  • Kod towaru
    4016999790