Przepusty wykonane z gumy naturalnej i stali Przepusty te są dostępne w trzech wariantach i różnych rozmiarach, co umożliwia dobór odpowiedniego elementu do danego zastosowania.
Grupa SR: SR6485
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Średnica otworu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,1688 zł - 28,1688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 76,93 zł - 76,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,5721 zł - 38,1517 zł | 7 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 45,9824 zł - 112,6569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,0103 zł - 49,0103 zł | 15 Na stanie |
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 102,4971 zł - 102,4971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 48,7219 zł - 119,3688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 56,3184 zł - 62,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 31,0525 zł - 76,0787 zł | 23 Na stanie |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0727 zł - 12,4282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 151,3565 zł - 151,3565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10306123 | 20,7034 zł - 50,7233 zł | 2 Na stanie |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
| 35,5616 zł - 87,126 zł | 2 Na stanie |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 63,3765 zł - 63,3765 zł | 15 Na stanie |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 177,4412 zł - 434,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować