Idealne rozwiązanie do zastosowań z ograniczoną przestrzenią oraz takich, w których liczy się estetyka. Szybki i prosty montaż bez narzędzi. Zabezpieczają przed kurzem, oferując szybki i łatwy montaż. Nadają się do otworów niegwintowanych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilna średnica otworu płyty | Średnica wkładki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,4987 zł - 7,4987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,4987 zł - 7,4987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 6,0954 zł - 6,0954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,273 zł - 6,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 4,0359 zł - 4,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,7576 zł - 2,7576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,5881 zł - 6,2505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,669 zł - 3,669 zł | 2600 Na stanie |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,321 zł - 3,321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 6,4298 zł - 6,4298 zł | 7450 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,6862 zł - 7,6862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 6,4298 zł - 6,4298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 10276969 | 3,524 zł - 3,524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | 2400 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,0359 zł - 4,0359 zł | 40 Na stanie |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,5881 zł - 6,2505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,669 zł - 3,669 zł | 2500 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,3823 zł - 8,3823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 2,7576 zł - 2,7576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować