Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6163 zł - 1,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10091098 | 0,2537 zł - 0,6217 zł | 14000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,5424 zł - 1,3289 zł | 3471 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10091173 | 1,0067 zł - 2,4666 zł | 3900 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
1,3777 zł - 1,3777 zł | 40870 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
0,7739 zł - 0,7739 zł | 2500 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,9635 zł - 0,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,1753 zł - 2,1753 zł | 645 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10316511 | 1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,3611 zł - 0,8848 zł | 2783 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | 16350 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,3163 zł - 3,225 zł | 8070 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4378 zł - 1,0727 zł | 6666 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7808 zł - 1,9131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3611 zł - 0,8848 zł | 7181 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,502 zł - 1,2299 zł | 4200 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,3163 zł - 3,225 zł | 3433 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,267 zł - 4,267 zł | 300 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7739 zł - 0,7739 zł | 100 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | 750 Na stanie |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.