Przewody świetlne do diod LED przesyłają światło do obszaru docelowego i rozświetlają całą ścieżkę. Wykonane z przezroczystego poliwęglanu. Dostępne z płaską lub kopułową powierzchnią czołową. Zapewniają ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zapobiegając kontaktowi z płytką PCB.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość rury | Kształt główki | Średnica otworu | Zakres grubości panelu | Rozstaw otworów długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 zł - 2,14 zł | 26000 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Płaski
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Płaski
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
Płaski
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.858 in
21.8 mm
|
Płaski
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | 4000 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,14 zł - 2,14 zł | 25000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Płaski
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.028 in
26.1 mm
|
Kopułkowy
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 1000 Na stanie |
1.028 in
26.1 mm
|
Płaski
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 3300 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Kopułkowy
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10113547 | 1,4506 zł - 1,4506 zł | 89000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Płaski
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Kopułkowy
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
Płaski
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.858 in
21.8 mm
|
Kopułkowy
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | 46000 Na stanie |
0.858 in
21.8 mm
|
Płaski
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.858 in
21.8 mm
|
Kopułkowy
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.028 in
26.1 mm
|
Kopułkowy
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 7000 Na stanie |
1.028 in
26.1 mm
|
Płaski
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować