10201756
1222629
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 36,2279 zł |
20 + | 30,1899 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kod towaru | 8505191090 |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Zatrzask z blaszką |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 70.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.756 in |
Wysokość całkowita | 17.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.669 in |
Szerokość całkowita | 13.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.512 in |
Całkowita długość | 80.0 mm |
Całkowita długość | 3.15 in |
Długość płytki | 55.0 mm |
Długość płytki | 2.165 in |
Grubość płyty | 1.6 mm |
Grubość płyty | 0.063 in |
Szerokość płytki | 16.0 mm |
Szerokość płytki | 0.63 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 35.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 1.378 in |
Materiał obudowy | Odlew cynkowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.