Zawiasy podnoszone mocowane śrubą ułatwiają demontaż drzwi bezprzylgowych. Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, co umożliwia spełnienie wymogów dotyczących zastosowania i wykończenia. Kąt obrotu zawiasu wynosi 180 stopni. Pasują do drzwi prawych i lewych. Zawias skrzydłowy jest przewiercony, co umożliwia przykręcenie do ramy.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,7694 zł - 106,5233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
Srebrny
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 88,7694 zł - 106,5233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
Czarny
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 88,7694 zł - 106,5233 zł | 48 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
Srebrny
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 88,7694 zł - 106,5233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
Czarny
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować