Te przyssawki jednostronne są wyposażone w zamocowany metalowy lub plastikowy haczyk, który umożliwia zawieszanie materiałów reklamowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica przyssawki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9964 zł - 4,8912 zł | 19 Na stanie |
Przezroczysty
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,6804 zł - 4,1171 zł | 73 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9069 zł - 1,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7397 zł - 11,6123 zł | 420 Na stanie |
Biały
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 1,5799 zł - 3,8707 zł | 595 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3027 zł - 1,3027 zł | 148 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1131 zł - 5,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 1,3903 zł - 3,4063 zł | 104 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,1777 zł - 2,8855 zł | 178 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3084 zł - 3,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0226 zł - 2,5054 zł | 700 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10256305 | 0,6535 zł - 1,6011 zł | 541 Na stanie |
Przezroczysty
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 3,1023 zł - 7,6008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować