Menu Search

Przyssawki jednostronne — z występem

W produkcji

Te przyssawki jednostronne są wyposażone w specjalny występ, który umożliwia zawieszanie materiałów na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przyssawka 46.0 mm Wypust PVC Przezroczysty

10068960


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica przyssawki
    46.0 mm
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.0 mm
  • Metoda wieszania
    Lip
  • Kolor
    Przezroczysty