Menu Search

Rączki gumowe – okrągłe

Na stanie

Nasza szeroka gama rączek do uchwytów pozwala dobrać artykuły do różnorodnych zastosowań. Dostępne warianty dopasowane do różnych typów uchwytów maszynowych, w tym wersje z wyżłobieniami na palce idealne do zastosowań wymagających mocnego chwytu. Ten szeroki asortyment zawiera również rączki bez wyżłobień na palce, rączki do wózków i uchwyty.

Większość produktów jest wykonana z czarnego polichlorku winylu (PVC), chociaż oferujemy też wariant z białego elastycznego PVC. PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, jest mniej odporny na temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Łatwe do chwycenia raczki zostały wykonane z technopolimeru na bazie czarnego wzmacnianego poliamidu (PA). Ten materiał zawierający włókno szklane jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.

Ten giętki i wytrzymały materiał pasuje na pręty standardowych wymiarów w wózkach ręcznych, przebijarkach, narzędziach oraz w innym sprzęcie i zastosowaniach.

Grupa SR: SR1525

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj uchwytu Średnica otworu Długość Kup
1,9102 zł - 4,6801 zł 3950 Na stanie
Bez uchwytu
10006627 1,1332 zł - 2,7764 zł 7850 Na stanie
Bez uchwytu
2,0969 zł - 5,1376 zł 1593 Na stanie
Bez uchwytu
10006856 1,4506 zł - 3,5541 zł 41 Na stanie
Bez uchwytu
1,0642 zł - 2,6075 zł 8700 Na stanie
Bez uchwytu
12,1951 zł - 12,3946 zł 6 Na stanie
Bez uchwytu
17.0 mm
30.0 mm
353 Na stanie
Bez uchwytu
75.0 mm
2,7433 zł - 6,7211 zł 48 Na stanie
Z uchwytem
75.0 mm
6,1904 zł - 15,1664 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
110.0 mm
5,8887 zł - 14,4275 zł 1800 Na stanie
Z uchwytem
110.0 mm
6,4776 zł - 15,8702 zł 1273 Na stanie
Z uchwytem
105.0 mm
10068984 23 Na stanie
Z uchwytem
110.0 mm
9,9103 zł - 24,2804 zł 45 Na stanie
Z uchwytem
230.0 mm
8,3161 zł - 20,3744 zł 720 Na stanie
Z uchwytem
105.0 mm
6,9659 zł - 17,0666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
110.0 mm
9,58 zł - 23,471 zł 1175 Na stanie
Z uchwytem
150.0 mm
5,4722 zł - 13,407 zł 1025 Na stanie
Z uchwytem
110.0 mm
10,1976 zł - 10,1976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez uchwytu
12.0 mm
16.0 mm
11,0019 zł - 11,0019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez uchwytu
14.0 mm
20.0 mm
3,3752 zł - 8,2694 zł 480 Na stanie
Z uchwytem
75.0 mm
  • z 2
Rękojeść PVC Czarny

10006986

Przedział cen netto
4,6801 zł - 1,9102 zł

Zapasy magazynowe
3950 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść PVC Czarny

10006627

Przedział cen netto
2,7764 zł - 1,1332 zł

Zapasy magazynowe
7850 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść PVC Czarny

10007082

Przedział cen netto
5,1376 zł - 2,0969 zł

Zapasy magazynowe
1593 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść PVC Czarny

10006856

Przedział cen netto
3,5541 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
41 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść PVC Czarny

10006788

Przedział cen netto
2,6075 zł - 1,0642 zł

Zapasy magazynowe
8700 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 30.0 mm 17.0 mm Czarny PA

10222553

Przedział cen netto
12,3946 zł - 12,1951 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość
    30.0 mm
  • Średnica otworu
    17.0 mm
  • Średnica całkowita
    26.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 22.2 mm Czarny PVC

10068861


Zapasy magazynowe
353 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 15.9 mm Czarny PVC

10104255

Przedział cen netto
6,7211 zł - 2,7433 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny PVC

10161876

Przedział cen netto
15,1664 zł - 6,1904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny PVC

10170533

Przedział cen netto
14,4275 zł - 5,8887 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 105.0 mm 19.1 mm Czarny PVC

10069103

Przedział cen netto
15,8702 zł - 6,4776 zł

Zapasy magazynowe
1273 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    105.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny PVC

10068984


Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 230.0 mm 13.0 mm Czarny PVC

10166123

Przedział cen netto
24,2804 zł - 9,9103 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    230.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 105.0 mm 25.4 mm Czarny PVC

10069110

Przedział cen netto
20,3744 zł - 8,3161 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    105.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 25.4 mm Czarny PVC

10161883

Przedział cen netto
17,0666 zł - 6,9659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 150.0 mm 25.4 mm Czarny PVC

10155783

Przedział cen netto
23,471 zł - 9,58 zł

Zapasy magazynowe
1175 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    150.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 19.1 mm Czarny PVC

10170526

Przedział cen netto
13,407 zł - 5,4722 zł

Zapasy magazynowe
1025 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasuwka/osłona do rękojeści 12.5 mm 12.0 mm Czarny PA

10222539

Przedział cen netto
10,1976 zł - 10,1976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość
    16.0 mm
  • Średnica otworu
    12.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
Nasuwka/osłona do rękojeści 20.0 mm 14.0 mm Czarny PA GF

10222546

Przedział cen netto
11,0019 zł - 11,0019 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość
    20.0 mm
  • Średnica otworu
    14.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 19.1 mm Czarny PVC

10104262

Przedział cen netto
8,2694 zł - 3,3752 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090