Menu Search

Radełkowane pokrętła płaskie — plastikowe z rowkiem

Na stanie

Pokrętła radełkowe płaskie są łatwe do zastosowania i zamocowania. Idealne do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona i mocowanie za pomocą narzędzia nie jest możliwe

Grupa SR: SR1977

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
53 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość gwintu Kup
0,1652 zł - 0,1652 zł 1000 Na stanie
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,2194 zł - 0,2194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,1872 zł - 0,1872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,1459 zł - 0,1459 zł 2230 Na stanie
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,1368 zł - 0,1368 zł 1650 Na stanie
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,1158 zł - 0,1158 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,1678 zł - 0,1678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,2117 zł - 0,2117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,1652 zł - 0,1652 zł 6000 Na stanie
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,3821 zł - 0,3821 zł 890 Na stanie
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,1988 zł - 0,1988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,2897 zł - 0,3577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,2252 zł - 0,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,2904 zł - 0,3585 zł 695 Na stanie
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
50.0 mm
0,1502 zł - 0,1854 zł 1000 Na stanie
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
30.0 mm
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,1574 zł - 0,1944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,1698 zł - 0,2096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2701 zł - 0,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
  • z 3
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 16.0 mm PA

10056172

Przedział cen netto
0,1652 zł - 0,1652 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 10.0 mm PA

10056233

Przedział cen netto
0,2194 zł - 0,2194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 25.0 mm PA

10056271

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 4.0 mm PA

10055960

Przedział cen netto
0,1459 zł - 0,1459 zł

Zapasy magazynowe
2230 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 10.0 mm PA

10056004

Przedział cen netto
0,1368 zł - 0,1368 zł

Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 25.0 mm PA

10056042

Przedział cen netto
0,1158 zł - 0,1158 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 12.0 mm PA

10056080

Przedział cen netto
0,1678 zł - 0,1678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 30.0 mm PA

10056127

Przedział cen netto
0,2117 zł - 0,2117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 12.0 mm PA

10056165

Przedział cen netto
0,1652 zł - 0,1652 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 40.0 mm PA

10056226

Przedział cen netto
0,3821 zł - 0,3821 zł

Zapasy magazynowe
890 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 20.0 mm PA

10056264

Przedział cen netto
0,1988 zł - 0,1988 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 45.0 mm PA

10298497

Przedział cen netto
0,3577 zł - 0,2897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 35.0 mm PA

10297247

Przedział cen netto
0,2781 zł - 0,2252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 50.0 mm PA

10298503

Przedział cen netto
0,3585 zł - 0,2904 zł

Zapasy magazynowe
695 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 30.0 mm PA

10296196

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 10.0 mm PA

10397466

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 16.0 mm PA

10398432

Przedział cen netto
0,1944 zł - 0,1574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb okrągły z nacięciem
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 8.0 mm PA

10399019

Przedział cen netto
0,2096 zł - 0,1698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M6 10.0 mm PA

10399743

Przedział cen netto
0,3335 zł - 0,2701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M3 6.0 mm PA

10397442

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm