Pokrętła radełkowe płaskie są łatwe do zastosowania i zamocowania. Idealne do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona i mocowanie za pomocą narzędzia nie jest możliwe
Grupa SR: SR1977
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1734 zł - 0,2141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2329 zł - 0,2875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2711 zł - 0,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2119 zł - 0,2617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1684 zł - 0,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2379 zł - 0,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.