Radełkowane zakończenia cięgieł są wyposażone w mocny, radełkowany uchwyt. Gałki te są dostępne w wariantach ze śrubą dwustronną, gwintowaną wkładką lub z otworem przelotowym. Plastikowe gałki to prosta i oszczędna alternatywa dla gałek stalowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9114 zł - 2,2331 zł | 450 Na stanie |
0.375 in
9.5 mm
|
M3
|
||
| 2,2991 zł - 5,6329 zł | 760 Na stanie |
1.000 in
25.4 mm
|
M8
|
||
| 2,0134 zł - 4,9329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.750 in
19.1 mm
|
M6
|
||
| 1,9046 zł - 4,6663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.500 in
12.7 mm
|
M4
|
||
| 1,9046 zł - 4,6663 zł | 100 Na stanie |
0.625 in
15.9 mm
|
M5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować