Menu Search

Ramki montażowe wentylatorów — elastomerowe

Na stanie

Akcesoria do wentylatorów zapewniają ochronę i umożliwiają montaż małych wentylatorów AC i DC do zastosowań w przemyśle i branży komputerowej. Silikonowy osprzęt montażowy do wentylatorów pozwala zamontować wentylator łatwiej i szybciej niż w przypadku tradycyjnych śrub. Ramki montażowe wentylatorów są wyposażone w bardzo elastyczną uszczelkę gumową umożliwiającą łatwy montaż wentylatora i jego podzespołów oraz zapewniają ochronę przed uderzeniami i drganiami. Stanowią one idealne rozwiązanie do chłodzenia urządzeń elektrycznych, jednocześnie je chroniąc, a ich montaż jest niezwykle łatwy. Zabezpieczają one również przed wnikaniem kurzu oraz chronią użytkownika przed przypadkowym uszkodzeniem lub skaleczeniem.

Grupa SR: SRFMB

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. grubość wentylatora Średnica otworu Średnica łba Kup
1,001 zł - 1,001 zł 10000 Na stanie
5.0 mm
8.0 mm
1,1188 zł - 1,1188 zł 450 Na stanie
3.5 mm
8.0 mm
1,1188 zł - 1,1188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
8.0 mm
8,2245 zł - 8,2245 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
8.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
5.0 mm
8.0 mm
3,7728 zł - 3,7728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
10.0 mm
0,9192 zł - 0,9192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
10.3 mm
1,1188 zł - 1,1188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
8.0 mm
0,6492 zł - 0,6492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
10.3 mm
0,9192 zł - 0,9192 zł 8230 Na stanie
5.0 mm
10.3 mm
1,5368 zł - 1,5368 zł 5830 Na stanie
51.0 mm
5.0 mm
10.0 mm
10313237 1,001 zł - 1,001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
8.0 mm
1,5314 zł - 1,7015 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51. mm
8.0 mm
0,6492 zł - 0,6492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
10.3 mm
Mocowanie do wentylatora 32.3 mm EPDM Czarny

10313206

Przedział cen netto
1,001 zł - 1,001 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Typ
    1
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    32.3 mm
Mocowanie do wentylatora 56.0 mm Guma silikonowa Czarny

10313268

Przedział cen netto
1,1188 zł - 1,1188 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Typ
    3
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    56.0 mm
Mocowanie do wentylatora 73.0 mm Guma silikonowa Czarny

10313282

Przedział cen netto
1,1188 zł - 1,1188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Typ
    3
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    73.0 mm
Mocowanie do wentylatora 45.72 mm Guma silikonowa Czarny

10313220

Przedział cen netto
8,2245 zł - 8,2245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Typ
    6
  • Średnica łba
    8.1 mm
  • Całkowita długość
    45.72 mm
Mocowanie do wentylatora 50.0 mm Guma silikonowa Szary

10313350


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Twardość
    50 Shore
Uchwyt wentylatora - wspornik montażowy Czarny

10313244


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Twardość
    40 Shore A
  • Kod towaru
    3926909790
Mocowanie do wentylatora 13.85 mm Guma silikonowa Czarny

10313213

Przedział cen netto
3,7728 zł - 3,7728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Typ
    5
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    13.85 mm
Mocowanie do wentylatora 22.2 mm EPDM Czarny

10313251

Przedział cen netto
0,9192 zł - 0,9192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Typ
    2
  • Średnica łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    22.2 mm
Mocowanie do wentylatora 53.8 mm Guma silikonowa Czarny

10313275

Przedział cen netto
1,1188 zł - 1,1188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Typ
    3
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    53.8 mm
Mocowanie do wentylatora 21.0 mm EPDM Czarny

10313299

Przedział cen netto
0,6492 zł - 0,6492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Typ
    4
  • Średnica łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    21.0 mm
Mocowanie do wentylatora 22.2 mm EPDM Czarny

10108901

Przedział cen netto
0,9192 zł - 0,9192 zł

Zapasy magazynowe
8230 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Typ
    2
  • Średnica łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    22.2 mm
Mocowanie do wentylatora 51.0 mm 133.5 mm Guma silikonowa Czarny

10313312

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
5830 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Zakres grubości wentylatora
    25.0 - 51.0 mm
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    133.5 mm
Mocowanie do wentylatora 32.3 mm EPDM Czarny

10313237

Przedział cen netto
1,001 zł - 1,001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Typ
    1
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    32.3 mm
Mocowanie do wentylatora 51. mm 119.2 mm Guma silikonowa Czarny

10313343

Przedział cen netto
1,7015 zł - 1,5314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Zakres grubości wentylatora
    10.0 - 51. mm
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    119.2 mm
Mocowanie do wentylatora 21.0 mm EPDM Czarny

10313305

Przedział cen netto
0,6492 zł - 0,6492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Typ
    4
  • Średnica łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    21.0 mm