Menu Search

Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 23 Ω, 100 MHz impedance of 58 Ω. Insert Length of 20.0 mm | 0.787 in.
Numer produktu Essentra:

10317303

Numer produktu produkcyjny:

RFS1-15-12-A5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
576 + 2,4976 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 144

Zamów wielokrotność 144

Wartość netto:

1 438,62 zł

576 x 2,4976 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość wkładki 20.0 mm
Całkowita długość 23.3 mm
Szerokość całkowita 12.0 mm
Kolor Szary
Pełny materiał A5
Kod towaru 8504901100

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt