Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość wkładki | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3711 zł - 2,6345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
120 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
60 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10317358 | 5,9989 zł - 6,6655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 1,0879 zł - 1,2088 zł | 1000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 15,3938 zł - 17,1042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
|
||
| 3,4101 zł - 3,789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4442 zł - 2,7157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3776 zł - 3,7529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5096 zł - 2,7884 zł | 150 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,8621 zł - 4,2912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0016 zł - 4,4463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4238 zł - 3,8042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
70 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,4832 zł - 8,3146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,822 zł - 2,0244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
73 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2961 zł - 2,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1989 zł - 3,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 2,414 zł - 2,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9452 zł - 3,2725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,395 zł - 4,8834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3464 zł - 4,8293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1728 zł - 2,4142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować