Menu Search

Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numer produktu Essentra:

10639931

Numer produktu produkcyjny:

RFS1-15-7-2-A5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
240 - 959 2,3439 zł
960 + 2,1095 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 240

Zamów wielokrotność 240

Wartość netto:

562,54 zł

240 x 2,3439 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość wkładki 20.0 mm
Całkowita długość 23.3 mm
Szerokość całkowita 7.0 mm
Kolor Szary
Pełny materiał A5
Kod towaru 8504901100

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt