Menu Search

Ferryt do kabli płaskich 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numer produktu Essentra:

10630099

Numer produktu produkcyjny:

RFS2-25-12-A5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
96 - 383 4,1662 zł
384 + 3,7496 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 96

Zamów wielokrotność 96

Wartość netto:

399,96 zł

96 x 4,1662 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość wkładki 32.4 mm
Całkowita długość 36.0 mm
Szerokość całkowita 12.0 mm
Kolor Szary
Pełny materiał A5
Kod towaru 8504901100

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt