Menu Search

Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numer produktu Essentra:

10641620

Numer produktu produkcyjny:

RFS2-9-8-A5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
288 - 1151 1,5626 zł
1152 + 1,4063 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 288

Zamów wielokrotność 288

Wartość netto:

450,03 zł

288 x 1,5626 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość wkładki 11.5 mm
Całkowita długość 16.0 mm
Szerokość całkowita 8.0 mm
Kolor Szary
Pełny materiał A5
Kod towaru 8504901100

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt