Menu Search

Ferryt do kabli płaskich 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numer produktu Essentra:

10640678

Numer produktu produkcyjny:

RFS3-2-9-K5B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 3999 0,7813 zł
4000 + 0,7032 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

781,30 zł

1000 x 0,7813 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość wkładki 3.0 mm
Całkowita długość 5.0 mm
Szerokość całkowita 9.0 mm
Kolor Szary
Pełny materiał A5
Kod towaru 8504901100

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt