Menu Search

Ręczne zaciski wału

W produkcji

Ręczne zaciski wału są przeznaczone do stosowania w połączeniu z łożyskami liniowymi i stanowią mechanizm unieruchomienia ruchomego komponentu lub uchwytu do momentu zwolnienia zacisku.

Po naciśnięciu dźwigni zaciskowej powierzchnie styku stykają się z prętem wału, zaciskając go w miejscu. Mają solidną konstrukcję, która zapewnia wytrzymałość i długowieczność. Dzięki temu są odporne na działanie sił zewnętrznych.

Są proste i niezawodne. Wymagają obsługi ręcznej. Powierzchnie stykowe zostają jednocześnie dociśnięte do powierzchni szyny po naciśnięciu nastawnej dźwigni blokującej. Wahliwe profile stykowe gwarantują symetryczny rozkład sił na liniowej prowadnicy. Są używane w branży motoryzacyjnej, maszynach przemysłowych i procesach wytwórczych.

  • Są przeznaczone do stosowania w połączeniu z łożyskami liniowymi i stanowią mechanizm zatrzymania ruchomego komponentu lub uchwytu w miejscu.
  • Charakteryzują się solidną konstrukcją, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną i długi czas eksploatacji.
  • Są używane w branży motoryzacyjnej, maszynach przemysłowych i procesach wytwórczych.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1784

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 w1 w2 w3 Średnica wału h1 Kup
628,21 zł - 837,5849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
794,412 zł - 1 059,2011 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
669,859 zł - 893,1305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
520,169 zł - 693,5583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
699,004 zł - 931,9907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
582,075 zł - 776,0708 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
554,455 zł - 739,2582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
Ręczny docisk wałka 30.0 35.0 58.0 Aluminium

20175740

Przedział cen netto
837,5849 zł - 628,21 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Ręczny docisk wałka 50.0 50.0 76.0 Aluminium

20175979

Przedział cen netto
1 059,2011 zł - 794,412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Ręczny docisk wałka 25.0 30.0 52.0 Aluminium

20175962

Przedział cen netto
893,1305 zł - 669,859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0
Ręczny docisk wałka 12.0 18.0 32.0 Aluminium

20175993

Przedział cen netto
693,5583 zł - 520,169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0
Ręczny docisk wałka 40.0 45.0 68.0 Aluminium

20175986

Przedział cen netto
931,9907 zł - 699,004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Ręczny docisk wałka 20.0 25.0 44.0 Aluminium

20175733

Przedział cen netto
776,0708 zł - 582,075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Ręczny docisk wałka 16.0 22.0 38.0 Aluminium

20175757

Przedział cen netto
739,2582 zł - 554,455 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0