Menu Search

Regulowane zaciski kablowe

Na stanie

Te wciskane w płyty zaciski mocują przewody różnego przekroju dzięki możliwości regulacji i zapewniają dobre zamocowanie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Min. kompatybilna średnica kabla Maks. kompatybilna średnica kabla Metoda montażu Kup
3,6116 zł - 3,6116 zł 91 Na stanie
Naturalny
22.2 mm
25.4 mm
Bez mocowania
4,7411 zł - 4,7411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
22.2 mm
25.4 mm
Bez mocowania
1,0793 zł - 1,0793 zł 130 Na stanie
Naturalny
14.7 mm
19.1 mm
Bez mocowania
0,8882 zł - 0,8882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
7.9 mm
10.2 mm
Bez mocowania
0,8032 zł - 0,8032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
5.5 mm
6.5 mm
Bez mocowania
0,951 zł - 0,951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
11.9 mm
14.3 mm
Bez mocowania
0,6163 zł - 0,6163 zł 3700 Na stanie
Naturalny
5.5 mm
6.5 mm
Bez mocowania
1,2299 zł - 1,2299 zł 800 Na stanie
Naturalny
3.0 mm
8.5 mm
Klej
10036532 0,7683 zł - 0,7683 zł 10220 Na stanie
Naturalny
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,7293 zł - 0,7293 zł 370 Na stanie
Naturalny
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,8018 zł - 0,8018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,845 zł - 0,845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.0 mm
8.5 mm
Push In
Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm PA Naturalny

10148310

Przedział cen netto
3,6116 zł - 3,6116 zł

Zapasy magazynowe
91 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm PA Naturalny

10148327

Przedział cen netto
4,7411 zł - 4,7411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
Uchwyt kablowy z blokadą 38.1 mm 19.1 mm PA Naturalny

10000113

Przedział cen netto
1,0793 zł - 1,0793 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
Uchwyt kablowy z blokadą 25.2 mm 19.1 mm PA Naturalny

10000052

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
Uchwyt kablowy z blokadą 6.5 mm PA Naturalny

10000021

Przedział cen netto
0,8032 zł - 0,8032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
Uchwyt kablowy z blokadą 31.8 mm 19.1 mm PA Naturalny

10000083

Przedział cen netto
0,951 zł - 0,951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
Uchwyt kablowy Bez mocowania 6.5 mm PA Naturalny

10000014

Przedział cen netto
0,6163 zł - 0,6163 zł

Zapasy magazynowe
3700 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
Uchwyt kablowy z blokadą Wciskane, samoprzylepne 8.5 mm PA Naturalny

10036549

Przedział cen netto
1,2299 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Klej
Uchwyt kablowy z blokadą Wciskane, samoprzylepne 8.5 mm PA Naturalny

10036532

Przedział cen netto
0,7683 zł - 0,7683 zł

Zapasy magazynowe
10220 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 8.5 mm
Uchwyt kablowy z blokadą Wciskane, samoprzylepne 8.5 mm PA Naturalny

10036518

Przedział cen netto
0,7293 zł - 0,7293 zł

Zapasy magazynowe
370 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 8.5 mm
Uchwyt kablowy z blokadą Wsuwane 8.5 mm PA Czarny

10036501

Przedział cen netto
0,8018 zł - 0,8018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 8.5 mm
Uchwyt kablowy z blokadą Wsuwane 8.5 mm PA Czarny

10036525

Przedział cen netto
0,845 zł - 0,845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 8.5 mm