Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą Wciskane, samoprzylepne 8.5 mm PA Naturalny

Ten regulowany zacisk żebrowany można mocować na wcisk w panelach w celu zamocowania przewodów i kabli. Zacisk można zamknąć na zatrzask, naciskając palcem. Artykuł wykonano z nylonu w kolorze naturalnym klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10036532

Numer produktu produkcyjny:

WAC2-01

7220 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,7683 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

384,15 zł

500 x 0,7683 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Z regulacją
Kolor Naturalny
Materiał PA
Metoda montażu Wciskane, samoprzylepne
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.0 - 8.5 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 8.5 mm
Maks. temperatura robocza 85 °C
Min. kompatybilna średnica kabla 3.0 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Minimalna grubość panelu 0.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt