10302323
551035
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 409,4117 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 4.8 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.189 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 35.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.409 in |
| Szerokość podstawy | 2.252 in |
| Szerokość podstawy | 57.2 mm |
| Średnica korpusu | 1.752 in |
| Średnica korpusu | 44.5 mm |
| Średnica kuli | 1 in |
| Średnica kuli | 25.4 mm |
| Grubość kołnierza | 0.189 in |
| Grubość kołnierza | 4.8 mm |
| Nośność (kulą do góry) | 551.2 lbs |
| Nośność (kulą do góry) | 250.0 kg |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Średnica | 44.5 mm |
| Średnica | 1.752 in |
| Obciążenie robocze | 551.2 lbs |
| Obciążenie robocze | 250.0 kg |
| Pełny materiał | Stal węglowa |
| Szerokość kulki | 1 in |
| Szerokość kulki | 25.4 mm |
| Wykończenie | Lakierowane na czarno |
| Średnica całkowita | 1.752 in |
| Średnica całkowita | 44.5 mm |
| Typ | Rolki kulowe — do dużych obciążeń |
| Orientacja | Góra/dół |
| Wysokość korpusu | 35.8 mm |
| Wysokość korpusu | 1.409 in |
| Nośność (kulą do dołu) | 135.00 kg |
| Nośność (kulą do dołu) | 135.00 kg |
| Metoda montażu | Standardowy kołnierz montażowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować