Rolki kulowe do dużych obciążeń oferują dużą nośność i są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej trwałości. Są wyposażone w uszczelkę zapobiegającą przedostawaniu się pyłu i otwór odprowadzający zanieczyszczenia, co gwarantuje maksymalną wydajność i płynne działanie.
Grupa SR: SR6454
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kuli | Wysokość korpusu | Średnica korpusu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10302118 | 177,5444 zł - 177,5444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
110,5525 zł - 110,5525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
315,9793 zł - 315,9793 zł | 2 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
127,1816 zł - 127,1816 zł | 3 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10302149 | 74,3224 zł - 182,0899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
169,8176 zł - 416,0531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
345,0241 zł - 845,3092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
99,55 zł - 99,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
108,4524 zł - 108,4524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
231,6451 zł - 231,6451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
76,3565 zł - 76,3565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
176,6066 zł - 432,6862 zł | 10 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
341,973 zł - 837,834 zł | 25 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.