Menu Search

Rolka kulowa 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

Te rolki kulowe o wysokiej nośności wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Są szczelne i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302101

Numer produktu produkcyjny:

551013

3 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 127,1816 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

1 271,82 zł

10 x 127,1816 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 9.8 mm
Wysokość całkowita 30.5 mm
Średnica 45.0 mm
Średnica kuli 22.2 mm
Nośność (kulą do dołu) 180.0 kg
Typ Rolki kulowe — do dużych obciążeń
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt