Menu Search

Rolka kulowa 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

Te rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości wyposażono w łożyska ze stali węglowej i obudowę z ocynkiem. Ich konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność. Są szczelne i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302132

Numer produktu produkcyjny:

551016

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 76,3565 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

381,78 zł

5 x 76,3565 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Wysokość całkowita 20.0 mm
Średnica 20.0 mm
Średnica kuli 12.7 mm
Nośność (kulą do dołu) 25.0 kg
Typ Rolki kulowe — do dużych obciążeń
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt