Menu Search

Rolka kulowa 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

Te rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości wyposażono w łożyska ze stali węglowej i obudowę z ocynkiem. Ich konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność. Są szczelne i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302347

Numer produktu produkcyjny:

551037

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 231,6451 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

2 316,45 zł

10 x 231,6451 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 45.0 mm
Wysokość całkowita 85.0 mm
Średnica 50.0 mm
Średnica korpusu 50.0 mm
Wysokość korpusu 37.0 mm
Średnica kuli 31.7 mm
Rozmiar gwintu M10
Nośność (kulą do dołu) 250.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt