Menu Search

Rolka kulowa 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

Te rolki kulowe typu Euro wyposażono w łożyska i obudowę ze stali nierdzewnej. Można je mocować śrubami. Są wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń i uszczelkę filcową. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn. Zaciski mocujące można zamówić oddzielnie.
Numer produktu Essentra:

10301968

Numer produktu produkcyjny:

550999

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 232,9923 zł
25 - 49 133,1385 zł
50 + 95,0989 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

232,99 zł

1 x 232,9923 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 15.8 mm
Nośność (kulą do góry) 38.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.2 mm
Średnica kołnierza 31.0 mm
Wysokość kołnierza 2.8 mm
Typ Rolka kulowa Euro
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt