Przykłady zastosowań rolek kulowych Euro: transport ładunków i bagaży, linie montażowe, ładowarki, drzwi przesuwne i stoły maszynowe. Rolki kulowe Euro mają specjalną, wzmocnioną osłonę łożyska stalowego z otworem odprowadzającym zanieczyszczenia i filcową uszczelką. Mocowane za pomocą zacisków mocujących z asortymentu Essentra.
Grupa SR: SR6422
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kuli | Wysokość korpusu | Średnica korpusu | Materiał łożyska | Nośność (kulą do góry) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,019 zł - 269,5466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 97,9519 zł - 239,9821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 229,67 zł - 562,6914 zł | 80 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| 62,009 zł - 62,009 zł | 52 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 10301951 | 36,6775 zł - 36,6775 zł | 823 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stal węglowa
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
|
| 90,9592 zł - 222,8501 zł | 160 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stal węglowa
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 66,3487 zł - 66,3487 zł | 76 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal węglowa
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Stal węglowa
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
| 28 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 50,9078 zł - 124,724 zł | 12 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 131,2419 zł - 321,5427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 52,1049 zł - 52,1049 zł | 86 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal węglowa
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 107,3525 zł - 107,3525 zł | 8 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stal węglowa
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 48,2549 zł - 48,2549 zł | 33 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stal węglowa
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 73,8176 zł - 73,8176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 118,2089 zł - 289,6118 zł | 20 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować