Menu Search

Rolka kulowa 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Te rolki kulowe Euro wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Są wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń i uszczelkę filcową. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn. Zaciski mocujące można zamówić oddzielnie.
Numer produktu Essentra:

10302064

Numer produktu produkcyjny:

551009

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 64,4163 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

644,16 zł

10 x 64,4163 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 22.2 mm
Nośność (kulą do góry) 160.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.3 mm
Średnica kołnierza 45.0 mm
Wysokość kołnierza 2.8 mm
Typ Typ 2
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt