Menu Search

Rolka kulowa 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

Te rolki kulowe Euro wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Są wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń i uszczelkę filcową. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn. Zaciski mocujące można zamówić oddzielnie.
Numer produktu Essentra:

10302262

Numer produktu produkcyjny:

551029

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 44.5 mm
Nośność (kulą do góry) 610.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 9.0 mm
Średnica kołnierza 75.0 mm
Wysokość kołnierza 4.0 mm
Typ 2
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt