Menu Search

Rolka kulowa 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Numer produktu Essentra:

10302545

Numer produktu produkcyjny:

551057

12 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 121,0913 zł
20 - 39 69,195 zł
40 + 49,425 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

121,09 zł

1 x 121,0913 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 15.8 mm
Nośność (kulą do góry) 10.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.2 mm
Średnica kołnierza 31.0 mm
Wysokość kołnierza 2.8 mm
Typ Typ 1
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt