10302576
551060
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica kuli | 22.2 mm |
---|---|
Średnica kuli | 0.874 in |
Nośność (kulą do góry) | 20.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 44.1 lbs |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.169 in |
Średnica korpusu | 36.0 mm |
Średnica korpusu | 1.417 in |
Wysokość korpusu | 9.8 mm |
Wysokość korpusu | 0.386 in |
Średnica kołnierza | 45.0 mm |
Średnica kołnierza | 1.772 in |
Wysokość kołnierza | 2.8 mm |
Wysokość kołnierza | 0.11 in |
Typ | Type 2 |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.