Menu Search

Rolka kulowa 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numer produktu Essentra:

10301906

Numer produktu produkcyjny:

550993

13 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 410,293 zł
10 - 19 234,4531 zł
20 + 167,4665 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

410,29 zł

1 x 410,293 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 6.4 mm
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 15.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 11.0 mm
Wysokość całkowita 26.0 mm
Nośność (kulą do góry) 20.0 kg
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt