Miniaturowe rolki kulowe nadają się do stosowania w sprzęcie pomiarowym, prowadnicach o ruchu liniowym (np. w kserokopiarkach), przenoszeniu materiałów w pomieszczeniach „czystych” i mechanizmach miniaturowych. Wszystkie są wyposażone w mocowanie śrubą gwintowaną ze stali nierdzewnej. Mogą być dostarczane w wersjach z wierzchem płaskim lub skośnym.
Grupa SR: SR6421
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kuli | Wysokość korpusu | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Nośność (kulą do góry) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203,1413 zł - 203,1413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| 10301869 | 118,4537 zł - 118,4537 zł | 117 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|
| 10301906 | 172,4906 zł - 422,6019 zł | 53 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|
| 10301913 | 126,4123 zł - 126,4123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
33.1 lbs
15.0 kg
|
|
| 110,74 zł - 110,74 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
11 lbs
5.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować