Menu Search

Rolka kulowa 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numer produktu Essentra:

10301913

Numer produktu produkcyjny:

550994

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 122,7304 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

2 454,61 zł

20 x 122,7304 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 6.4 mm
Rozmiar gwintu M3
Długość gwintu 6.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 10.5 mm
Wysokość całkowita 16.5 mm
Nośność (kulą do góry) 15.0 kg
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt