Menu Search

Rolka kulowa 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

Te niskoprofilowe rolki kulowe wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10301630

Numer produktu produkcyjny:

550966

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 23,4181 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

1 170,91 zł

50 x 23,4181 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 8.2 mm
Średnica podstawy 20.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Średnica kuli 12.7 mm
Średnica otworu 2.8 mm
Średnica kołnierza 31.0 mm
Nośność (kulą do dołu) 4.0 kg
Nośność (kulą do góry) 8.0 kg
Kod towaru 8301300000
Wysokość całkowita 15.2 mm
Materiał kuli Stal węglowa
Liczba otworów montażowych 2
Typ Rolki kulowe — niskoprofilowe
Orientacja Góra/dół
Kolor Naturalny
Metoda montażu Kołnierz przykręcany

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt