10301661
550969
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 170,4403 zł |
25 - 49 | 97,3945 zł |
50 + | 69,5675 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 8.3 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.327 in |
Średnica podstawy | 23.0 mm |
Średnica podstawy | 0.906 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.157 in |
Średnica kuli | 15.8 mm |
Średnica kuli | 0.622 in |
Średnica otworu | 3.5 mm |
Średnica otworu | 0.138 in |
Średnica kołnierza | 41.3 mm |
Średnica kołnierza | 1.626 in |
Nośność (kulą do dołu) | 6.0 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 6.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 12.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 26.5 lbs |
Kod towaru | 7326909890 |
Wysokość całkowita | 18.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.728 in |
Materiał kuli | Stal nierdzewna |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Typ | Rolki kulowe — niskoprofilowe |
Orientacja | Góra/dół |
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Kołnierz przykręcany |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.