10301678
550970
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 28,5693 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 12.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.472 in |
Średnica podstawy | 30.0 mm |
Średnica podstawy | 1.181 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.126 in |
Średnica kuli | 19.0 mm |
Średnica kuli | 0.748 in |
Średnica otworu | 5.1 mm |
Średnica otworu | 0.201 in |
Średnica kołnierza | 61.0 mm |
Średnica kołnierza | 2.402 in |
Nośność (kulą do dołu) | 10.0 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 10.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 25.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 55.1 lbs |
Kod towaru | 8301300000 |
Wysokość całkowita | 22.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.866 in |
Materiał kuli | Stal węglowa |
Liczba otworów montażowych | 3 |
Typ | Rolki kulowe — niskoprofilowe |
Orientacja | Góra/dół |
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Kołnierz przykręcany |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.