Menu Search

Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Te niskoprofilowe rolki kulowe wyposażono w łożyska ze stali nierdzewnej i obudowę ze stali nierdzewnej. Można je mocować śrubami. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10301708

Numer produktu produkcyjny:

550973

14 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 209,4666 zł
3 - 24 119,6952 zł
25 + 85,4965 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

209,47 zł

1 x 209,4666 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 15.8 mm
Średnica podstawy 38.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.3 mm
Średnica kuli 25.4 mm
Średnica otworu 5.1 mm
Średnica kołnierza 73.0 mm
Nośność (kulą do dołu) 25.0 kg
Nośność (kulą do góry) 55.0 kg
Kod towaru 7326909890
Wysokość całkowita 30.0 mm
Materiał kuli Stal nierdzewna
Liczba otworów montażowych 3
Typ Rolki kulowe — niskoprofilowe
Orientacja Góra/dół
Kolor Naturalny
Metoda montażu Kołnierz przykręcany

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt