10302293
551032
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 125,0815 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 19.9 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.783 in |
Średnica podstawy | 46.5 mm |
Średnica podstawy | 1.831 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 8.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.315 in |
Średnica kuli | 31.7 mm |
Średnica kuli | 1.248 in |
Średnica otworu | 5.1 mm |
Średnica otworu | 0.201 in |
Średnica kołnierza | 73.7 mm |
Średnica kołnierza | 2.902 in |
Nośność (kulą do dołu) | 55.0 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 55.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 125.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 275.6 lbs |
Kod towaru | 7326909890 |
Wysokość całkowita | 36.1 mm |
Wysokość całkowita | 1.421 in |
Materiał kuli | Stal nierdzewna |
Liczba otworów montażowych | 3 |
Typ | Rolki kulowe — niskoprofilowe |
Orientacja | Góra/dół |
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Kołnierz przykręcany |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.