Menu Search

Rolka kulowa 50.8 mm 100.0 kg 120.7 mm 14.3 mm

Te niskoprofilowe rolki kulowe wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302309

Numer produktu produkcyjny:

551033

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 662,2484 zł
3 - 4 378,4276 zł
5 + 270,3054 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

662,25 zł

1 x 662,2484 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 30.2 mm
Średnica podstawy 76.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 14.3 mm
Średnica kuli 50.8 mm
Średnica otworu 8.0 mm
Średnica kołnierza 120.7 mm
Nośność (kulą do dołu) 100.0 kg
Nośność (kulą do góry) 340.0 kg
Kod towaru 8301300000
Wysokość całkowita 58.5 mm
Materiał kuli Stal węglowa
Liczba otworów montażowych 3
Typ Rolki kulowe — niskoprofilowe
Orientacja Góra/dół
Kolor Naturalny
Metoda montażu Kołnierz przykręcany

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt