Menu Search

Rolka kulowa 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Numer produktu Essentra:

10302514

Numer produktu produkcyjny:

551054

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 162,9652 zł
3 - 24 93,1229 zł
25 + 66,5164 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

162,97 zł

1 x 162,9652 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 15.8 mm
Średnica podstawy 38.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.3 mm
Średnica kuli 25.4 mm
Średnica otworu 5.1 mm
Średnica kołnierza 73.0 mm
Nośność (kulą do dołu) 10.0 kg
Nośność (kulą do góry) 25.0 kg
Kod towaru 8301300000
Wysokość całkowita 30.0 mm
Materiał kuli Poliamid
Liczba otworów montażowych 2
Typ Rolki kulowe — niskoprofilowe
Orientacja Góra/dół
Kolor Naturalny
Metoda montażu Kołnierz przykręcany

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt