Menu Search

Rurki maskujące gwiazdkowe

Na stanie

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

  • Idealne rozwiązanie maskujące do długich trzpieni i kołków, których nasadki są zbyt krótkie.
  • Elastyczne, łatwo dopasowują się do mniejszych średnic.
  • Stosowane na trzpienie gwintowane, rurki niegwintowane lub w przypadku nieregularnych kształtów.
Materiał: Silikon Kolor: Zielony, Niebieski, Biały, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1051

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Kolor Długość rolki Materiał d1 WT Kup
441,0262 zł - 441,0262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Niebieski
Silikon
11.5 mm
1.52 mm
279,617 zł - 279,617 zł 2 Na stanie
2.8 mm
Czerwony
Silikon
5.3 mm
1.52 mm
522,6176 zł - 522,6176 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Zielony
25.0 m
Silikon
14.0 mm
1.52 mm
296,696 zł - 296,696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
Żółty
Silikon
7.3 mm
1.52 mm
370,87 zł - 370,87 zł 1 Na stanie
6.5 mm
Biały
Silikon
9.5 mm
1.52 mm
Gwiazdkowe rurki maskujące (ID) (L) Niebieski Silikon

10203507

Przedział cen netto
441,0262 zł - 441,0262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    Silikon
Gwiazdkowe rurki maskujące (ID) (L) Czerwony Silikon

10203477

Przedział cen netto
279,617 zł - 279,617 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Materiał
    Silikon
Gwiazdkowe rurki maskujące 14.0 mm (ID) 25.0 m (L) Zielony Silikon

10203514

Przedział cen netto
522,6176 zł - 522,6176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Długość rolki
    25.0 m
  • Kolor
    Zielony
Gwiazdkowe rurki maskujące (ID) (L) Żółty Silikon

10203484

Przedział cen netto
296,696 zł - 296,696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    Silikon
Gwiazdkowe rurki maskujące (ID) (L) Biały Silikon

10203491

Przedział cen netto
370,87 zł - 370,87 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    Silikon