Menu Search

Rurki maskujące 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Naturalny

Ta zaślepka maskująca prosta została wykonana z silikonu w kolorze naturalnym. Wytrzymuje temperaturę do 250°C. Nadaje się idealnie do maskowania długich i nieregularnych części lub zaślepiania otworów przelotowych. Jest dostarczana w rolkach o długości 10 x 1 m i można ją dokładnie przycinać na wymiar.
Numer produktu Essentra:

10377406

Numer produktu produkcyjny:

461442

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 17,9047 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

179,05 zł

10 x 17,9047 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
ID 5.5 mm
WT 1.6 mm
Długość rolki 1.0 m
Materiał Silikon
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt