Menu Search

Rurki maskujące (ID) 25.0 m (L) Czerwony

High Temperature Tubing is an excellent solution for masking long studs and pins, where caps are too short. Masking off thru-hole, by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through. Tubing can be cut to the require length. Cutting long creates easy an easy pull tab. Flexible tubing confirms to irregularities. Reusable and will not melt or harden. Common uses include; powder coating, e-coating, plating and anodising. Supplied on a roll.
Numer produktu Essentra:

10321096

Numer produktu produkcyjny:

SS-180100

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 180,1862 zł
3 - 24 102,9636 zł
25 + 73,5454 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

180,19 zł

1 x 180,1862 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
WT 1.6 mm
Długość rolki 25.0 m
Materiał Silikon
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt