Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 7.9 mm UL94 V-2 PA Naturalny

Ten wspornik dystansowy jest na dole wyposażony w specjalne mocowanie samogwintujące. Gwintowany otwór działa jak gwintownik i nakręca się na końcówkę wspornika w miarę wkręcania. Te wsporniki można stosować w otworach gwintowanych nr 4 lub M3.
Numer produktu Essentra:

10161180

Numer produktu produkcyjny:

MSPMST-5-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9649 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

964,90 zł

1000 x 0,9649 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie bez blokady
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint męski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #4,M3
Rozwartość klucza 4.7 mm
Średnica otworu A 3.2 mm
Długość dystansu 7.9 mm
Długość gwintu 4.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość główki blokującej A 3.8 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt