Te wsporniki dystansowe są na dole wyposażone w specjalne mocowanie samogwintujące. Gwintowany otwór, w który są wkładane,, działa jak gwintownik i nakręca się na końcówkę wspornika w miarę wkręcania. Te wsporniki można stosować w otworach gwintowanych nr 8 lub M4. Ich montaż jest łatwy, gdyż nie wymaga stosowania narzędzi. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Zakres A grubości panelu | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8513 zł - 0,8513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8787 zł - 0,8787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9748 zł - 0,9748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0366 zł - 1,0366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,9781 zł - 0,9781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | 700 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,991 zł - 0,991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7665 zł - 0,8517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9809 zł - 0,9809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7506 zł - 0,834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,9939 zł - 0,9939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0068 zł - 1,0068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować